欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

各种橡胶的特性和优点

  • 2020.03.25 16:40:51
  • 米思米
  • 4129

 优点

各种橡胶的特性和优点

 聚氨酯橡胶的肖氏硬度的大致标准

   · 硬度的大致标准

各种橡胶的特性和优点

   · 硬度的容许范围:相对于记载值,为±5。

 关于凝胶的硬度标示

   以askerC和贯入度来表示。

   askerC与聚氨酯橡胶的硬度标示所用的肖氏硬度A的相关关系,大致如下表所示。

各种橡胶的特性和优点

   ※ 贯入度已标准化在JIS K2207中。将规定重量的针垂直进入到试样中,并根据所进入的长度来表示试样的硬度。

   对于贯入度的值,1/10mm为贯入度1。(数值越大表示材质越柔软。)因此,肖氏硬度和asker之间难以进行相对比较。为此,在此不刊载比较表。

 特性比较图

各种橡胶的特性和优点

各种橡胶的特性和优点

 特性排序

各种橡胶的特性和优点

 耐药品性比较

各种橡胶的特性和优点

 耐热温度比较   沃克兰®长时间使用时,为80度;15分钟~20分钟程度的短时间使用时,为120度。 耐热温度(℃)

各种橡胶的特性和优点

 特性值

项目

单位

聚氨酯橡胶

低反弹聚氨酯

超低硬度聚氨酯

比重

−

1.13

1.13

1.20

1.15

1.20

1.03

1.02

硬度

肖氏硬度A

95

90

70

50

30

70

15

拉伸强度

MPa

44.1

44.6

31.3

27.4

18.5

11.8

0.6

延伸率

%

400

530

650

690

600

250

445

耐热性

℃

70

70

70

70

70

70

80

耐寒性

℃

−40

−20

−20

−20

−20

−20

−40

   拉伸强度、延伸率各特性值是根据JIS标准K6251进行试验的。

聚氨酯(乙醚系和酯系)特性比较

特 性

乙醚系(肖氏硬度A95・90)

酯系(肖氏硬度A70・50・30)

拉伸强度


○

延伸率


○

撕裂强度


○

反弹弹性

○


耐磨损性

滑动磨损


○

碰撞磨损

○


耐加水分解性

○


耐 油 性


○

强   度


○

耐 久 性


○

耐酸、耐碱性

○


 特性值

   拉伸强度、延伸率的各特性值是根据JIS标准K6251进行试验的。

项目

单位

丁腈橡胶

氯丁橡胶

乙烯橡胶

丁基橡胶

氟橡胶

硅橡胶

高强度
   硅橡胶

低弾性
   橡胶

比重

−

1.6

1.3

1.6

1.2

1.5

1.8

1.9

1.2

1.2

1.2

1.3

1.2

硬度

肖氏硬度A

70

50

65

65

65

80

60

70

50

50

57

32

拉伸
  强度

MPa

12.7

4.4

13.3

12.8

7.5

12.5

10.8

7.4

8.8

7.8

8.3

10.3

延伸率

%

370

400

460

490

380

330

270

300

330

400

810

840

最高使用
  温度

℃

90

99

100

120

120

230

230

200

200

200

60

60

持续使用
  温度

℃

80

80

80

80

80

210

210

150

150

150

30

30

耐寒性

℃

−10

−10

−35

−40

−30

−10

−10

−70

−70

−50

10

10


关于聚氨酯橡胶和海绵的粘合

   在带密封的类型的商品上,使用的是适合材质的双面粘着密封。

各种橡胶的特性和优点

   对于聚氨酯橡胶和海绵用的双面粘着密封和粘合剂,以单体方式销售的商品也刊载在网页上。

型式

W

适用橡胶
   材料

基材

主要成分

¥单价 1~4个

标准
   型

耐热
   
型

导电
   
型

耐油性
   
型





标准
   
型

耐热
   
型

导电
   
型

耐油性

   型

ADTR

−

LADTR

PLADTR

20

丁腈・
  氯丁・
  乙烯・
  丁基・
  氟

聚酯
  无纺布

丙烯基系
  粘合剂

560

−

4,830

1,020

50

880

8,980

1,980

ADTS

HADTS

−

−

20

硅

   标准:
  聚酯
  薄膜 
   耐热:
  聚酰亚胺薄膜

硅系
  粘合剂

1,980

4,830

−

−

50

3,910

7,410

   LADTR为5m卷,其他的为10m卷。

   ADTS仅白色剥离纸侧(硅粘合面)可与硅橡胶粘合。

各种橡胶的特性和优点 

各种橡胶的特性和优点 

各种橡胶的特性和优点 

各种橡胶的特性和优点 

   交易流程

・粘合力试验数据

   180度剥离强度试验:针对SUS304板,粘着上厚度1mm和宽度25mm的橡胶片,由此来进行测定。将直至剥离为止的负荷以粘着力(N)来表示。

   粘合力均为测定值的一个示例,并非保证值。

 关于聚氨酯变色的注意事项

   聚氨酯的颜色会出现经年变化,并会出现黄化。

   特别是抗静电性聚氨酯(灰色)会出现变色明显那样的变化,但物理性质上没有问题,其特性也能得到保持。

   以下刊载经年变色的过程。请在予以理解的基础上使用。

   ・抗静电性聚氨酯的经年变色

条件

标准型

耐热型

导电型

耐油性型

ADTR

ADTS

HADTS

LADTR

PLADTR

丁腈

氯丁

乙烯

丁基

氟

硅

硅

丁腈

氯丁

乙烯

丁基


室温×
  20分钟

60

60

60

60

60

13

3

6

6

6

6

参照

室温×
  72小时

80

80

80

80

80

15

9

9

9

9

9

80℃×
  48小时

70

70

70

70

70

15

10

13

14

12

12

各种橡胶的特性和优点


   此外,白橡胶也会出现黄变。


   跟聚氨酯一样,请在予以理解的基础上使用。


Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.

本网站上的内容其著作权属于株式会社米思米。一经发现有擅自使用和转载的,本公司会采取相应法律手段。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities